??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9197-91 - Coffrets de dérivation 235 x 205 x 72 mm
Nomenclature
9197-91
No art.
9197-91
E-nombre
155113029
Désignation
Paroi creuse boîte de raccordement, 235 x 205 x 72 mm, avec couvercle, avec vis
level of detail
texte d'info
Junction box DIN VDE 0606-1 as junction box, sealable, plastic, base area at least 200 mm x 200 mm, depth at least 60 mm, with cover with screw fixing, protection class IP 3X DIN EN 60529, in cavity wall, Manufacturer / Type Kaiser 9197-91. For panel thickness 7-35 mm Cut hole diameter 4x68 mm for 3 circuits for terminals up to 16 mm²
Longueur
235 mm
Breite
205 mm
Tiefe
72 mm
Ø du trou fraisé
4 x 68 mm
pour borne jusqu'à
16 mm2
Ouverture à décrasser Ø 20 mm
8
Ouverture à décrasser Ø 25 mm
2
Ouverture à décrasser Ø 32 mm
2
Poids net
349.0 g
Volume
4.060 l
EAN-Code
4013456231702
ETIM 40
EC002601
Fiche technique
HTML (Online)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés