??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9197-22 - Universal installation housing with mineral fibreboard
Nomenclature
9197-22
No art.
9197-22
EAN-Code
4013456532243
Désignation
Universal installation housing with mineral fibreboard
level of detail
Longueur
235 mm
Largeur
205 mm
Profondeur
72 mm
Ø du trou fraisé
4 x 68 mm
maximum opening size
190 x 150 mm
For devices with an installation depth of max.
50 mm
Ouverture à décrasser Ø 20 mm
8
Ouverture à décrasser Ø 25 mm
2
Ouverture à décrasser Ø 32 mm
2
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Universal installation housings for a wide range of device installations always ensure optimum space for all kinds of devices. The intelligent housing design ensures stability and a secure fit in the wall. · For displays, LED lamps and much more · For installing almost all shapes and sizes · Mineral fibreboard allows individual installation opening · With FX4 quick assembly technology
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés