??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9197-22 - Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte
Stückliste
9197-22
Artikel-Nr.
9197-22
EAN-Code
4013456532243
Bezeichnung
Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte
Detaillierungsgrad
Länge
235 mm
Breite
205 mm
Tiefe
72 mm
Fräsloch Ø
4 x 68 mm
maximales Öffnungsmaß
190 x 150 mm
für Geräte mit einer Einbautiefe bis max.
50 mm
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
8
Ausbrechöffnungen Ø 25 mm
2
Ausbrechöffnungen Ø 32 mm
2
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Universal-Einbaugehäuse für die unterschiedlichsten Geräteinstallationen garantieren immer den optimalen Raum für Geräte jeder Art. Die intelligente Bauform der Gehäuse sorgt für Stabilität und festen Halt in der Wand. · Für Displays, LED-Leuchten und vieles mehr · Für den Einbau fast aller Formen und Größen · Mineralfaserplatte ermöglicht individuelle Einbauöffnung · Mit FX4-Schnellmontagetechnik
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen