??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9196-77 - Scatola di collegamento 165 x 165 x 72 mm
Lista materiale
9196-77
Art. No.
9196-77
Designazione
Scatola di collegamento per pareti, 165 x 165 x 72 mm, senza alogeni, con coperchio e viti
Livello di dettaglio
Lunghezza
165 mm
Larghezza
165 mm
Profondità
72 mm
ø Buco di trapano
4 x 68 mm
per morsetti fino a
16 mm2
Aperture previste Ø 20mm
8
Aperture previste Ø 25 mm
2
Aperture previste Ø 25 mm
2
E-Numero
155111029
Peso netto individuale
186.1 g
Singolo volume
2.203 l
EAN-Code
4013456230613
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Scatola di derivazione da incasso Quickbox per installazione in pareti e soffitti con intercapedine Lunghezza x Largezza x Profondità: 165 x 165 x 72 mm. in ABS, senza alogeni, con prova al filo incandescente a 850°C, omologate VDE, aperture previste Ø 20 mm: 8, Ø 25 mm: 2; Ø 32 mm: 2, per morsetti fino a 16mm2 Numero d'articolo: 9196-77 / E-No.: 155 111 029
ETIM 40
EC002601
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD