??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9196-77 - Boîte de jonction 165 x 165 x 72 mm
Nomenclature
9196-77
No art.
9196-77
Désignation
Paroi creuse boîte de raccordement, 165 x 165 x 72 mm, sans halogène, avec couvercle, avec vis
Niveau de détail
Longueur
165 mm
Largeur
165 mm
Profondeur
72 mm
Ø du trou fraisé
4 x 68 mm
pour borne jusqu'à
16 mm2
Ouvertures à décrasser Ø 20 mm
8
Ouvertures à décrasser Ø 25 mm
2
Ouvertures à décrasser Ø 25 mm
2
E-nombre
155111029
Poids net
186.1 g
Volume
2.203 l
EAN-Code
4013456230613
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîte de dérivation à encastrer Quickbox pour installation dans des parois et des plafonds creux Longueur x Largeur x Profondeur: 165 x 165 x 72 mm. en ABS, sans halogène, test au filament chauffant 850°C, testé par VDE, Ouvertures à décrasser Ø 20 mm: 8, Ø 25 mm: 2; Ø 32 mm: 2, pour borne jusqu'à 16mm2 Numéro d'article: 9196-77 / E-No.: 155 111 029
ETIM 40
EC002601
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés