??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9195-88 - Verbindungskasten 107 x 107 x 53 mm
Stückliste
9195-88
Artikel-Nr.
9195-88
EAN-Code
4013456230408
Bezeichnung
Abgeschirmter Verbindungskasten 107 x 107 x 53 mm
Detaillierungsgrad
Länge
107 mm
Breite
107 mm
Tiefe
53 mm
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
8
Fräsloch Ø
4 x 35 mm
für Klemmen bis
4 mm2
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Abgeschirmte Geräte-Verbindungsdose für die Hohlwand-Installation. Die leitfähige Beschichtung als Störschutz mindert Aus- und Einstrahlung von Störquellen mit überwiegend elektrischem Wechselfeld. · Für die baubiologische Elektro-Installation, biologische Bauweise · Mit Abschirmung und Potentialableitung · Funktionserder darf nur am Funktions-Potentialausgleich angeschlossen werden, nicht am Schutzleiter (PE-Leiter)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen