??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9195-88 - Boîte de jonction 107 x 107 x 53 mm
Nomenclature
9195-88
Order number
9195-88
EAN-Code
4013456230408
Désignation
Screened junction casing 107 x 107 x 53 mm
level of detail
Longueur
107 mm
Largeur
107 mm
Profondeur
53 mm
Ouverture à décrasser Ø 20 mm
8
Ø du trou fraisé
4 x 35 mm
pour borne jusqu'à
4 mm2
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Screened one-gang junction box for cavity wall installation. The conductive coating suppresses interference with a high alternating field component, whether radiated or received. · For environmentally-safe electrical installation, biological construction · With screening and potential conductivity · The functional earth of the box must only be connected to the potential equalisation and not to the equipment grounding conductor (PE conductor)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés