??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9195-77 - Verbindungskasten 107 x 107 x 53 mm
Stückliste
9195-77
Artikel-Nr.
9195-77
E-Nummer
155110029
Bezeichnung
Hohlwand Verbindungskasten, 107 x 107 x 53 mm, halogenfrei, mit Deckel, mit Geräteschrauben
Detaillierungsgrad
Infotext
UP-Abzweigdose Quickbox für Installation in Hohlwände und Hohldecken Länge x Breite x Tiefe: 107 x 107 x 53 mm. Aus ABS, halogenfrei, GDP 850°C, VDE geprüft, Ausbrechöffnungen Ø 20 mm: 8 Artikelnummer: 9195-77 / E-No 155 110 029
Länge
105 mm
Breite
105 mm
Tiefe
53 mm
Fräsloch Ø
4 x 35 mm
für Klemmen bis
4 mm2
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
8
Einzeln-Nettogewicht
80.4 g
Einzeln-Volumen
0.878 l
EAN-Code
4013456230514
ETIM 40
EC002601
Datenblatt
HTML (Online)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen