??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9195-77 - Boîte de jonction 107 x 107 x 53 mm
Nomenclature
9195-77
No art.
9195-77
Désignation
Paroi creuse boîte de raccordement, 107 x 107 x 53 mm, sans halogène, avec couvercle, avec vis
Niveau de détail
Longueur
105 mm
Largeur
105 mm
Profondeur
53 mm
Ø du trou fraisé
4 x 35 mm
pour borne jusqu'à
4 mm2
Ouvertures à décrasser Ø 20 mm
8
E-nombre
155110029
Poids net
80.4 g
Volume
0.878 l
EAN-Code
4013456230514
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîte de dérivation à encastrer Quickbox pour installation dans des parois et des plafonds creux Longueur x Largeur x Profondeur: 107 x 107 x 53 mm. en ABS, sans halogène, test au filament chauffant 850°C, testé par VDE, Ouvertures à décrasser Ø 20 mm: 8 Numéro d'article: 9195-77 / E-No.: 155 110 029
ETIM 40
EC002601
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés