??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9195-73 - Potentialausgleich-Kasten 10²
Stückliste
9195-73
Artikel-Nr.
9195-73
EAN-Code
4013456230309
Bezeichnung
Potentialausgleich-Kasten 10²
Detaillierungsgrad
Länge
105 mm
Breite
105 mm
Tiefe
53 mm
Fräsloch Ø
4 x 35 mm
Anschlüsse für Rundleiter 6 - 16² (auch ungeschnitten)
1
Anschlüsse für Leitungen 1,5 - 10²
6
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Potentialausgleich-Kästen für den zusätzlichen Potentialausgleich in Räumen mit besonderer Gefährdung nach DIN VDE 0100 Teil 540 oder für den Hauptpotentialausgleich nach DIN VDE Teil 410. · Für Räume mit Badewanne oder Dusche · Für medizinisch genutzte Räume · Mit Potentialausgleich-Schiene für Hauptpotentialausgleich
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen