??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9192-77 - Verbindungskasten 240 x 140 x 72 mm
Stückliste
9192-77
Art.-Nr.
9192-77
Bezeichnung
Hohlwand Verbindungskasten, 240 x 140 x 72 mm, halogenfrei, mit Deckel, mit Geräteschrauben
Detaillierungsgrad
Länge
238 mm
Breite
140 mm
Tiefe
72 mm
Fräsloch Ø
4 x 68 mm
für Klemmen bis
16 mm2
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
8
Ausbrechöffnungen Ø 25 mm
2
Ausbrechöffnungen Ø 32 mm
2
E-Nummer
155112029
Einzeln-Nettogewicht
244.6 g
Einzeln-Volumen
2.965 l
EAN-Code
4013456230019
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
UP-Abzweigdose Quickbox Für Installation in Hohlwände und Hohldecken Länge x Breite x Tiefe: 240 x 140 x 72 mm. Aus ABS, halogenfrei, GDP 850°C, VDE geprüft, Ausbrechöffnungen Ø 20 mm: 8, Ø 25 mm: 2; Ø 32 mm: 2, für Klemmen bis 16mm2 Artikelnummer: 9192-77 / E-No.: 155 112 029
ETIM 40
EC002601
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen