??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9192-77 - Junction casing 240 x 140 x 72 mm
Bill of material
9192-77
Order number
9192-77
E number
155112029
Designation
Cavity wall junction casing, 240 x 140 x 72 mm, halogen-free, with cover, with device screws
Level of Details
Infotext
UP-Abzweigdose Quickbox für Installation in Hohlwände und Hohldecken Länge x Breite x Tiefe: 240 x 140 x 72 mm. Aus ABS, halogenfrei, GDP 850°C, VDE geprüft, Ausbrechöffnungen Ø 20 mm: 8, Ø 25 mm: 2; Ø 32 mm: 2, für Klemmen bis 16mm2 Artikelnummer: 9192-77 / E-No 155 112 029
Length
238 mm
Width
140 mm
Depth
72 mm
Cut hole Ø
4 x 68 mm
for terminals up to
16 mm2
Break-out openings Ø 20 mm
8
Break-out openings Ø 25 mm
2
Break-out openings Ø 32 mm
2
Individual net weight
244.6 g
Single volume
2.965 l
EAN code
4013456230019
ETIM 40
EC002601
Data Sheet
HTML (Online)
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)