??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9192-77 - Boîte de jonction 240 x 140 x 72 mm
Nomenclature
9192-77
No art.
9192-77
Désignation
Paroi creuse boîte de raccordement, 240 x 140 x 72 mm, sans halogène, avec couvercle, avec vis
Niveau de détail
Longueur
238 mm
Largeur
140 mm
Profondeur
72 mm
Ø du trou fraisé
4 x 68 mm
pour borne jusqu'à
16 mm2
Ouvertures à décrasser Ø 20 mm
8
Ouvertures à décrasser Ø 25 mm
2
Ouvertures à décrasser Ø 32 mm
2
E-nombre
155112029
Poids net
244.6 g
Volume
2.965 l
EAN-Code
4013456230019
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîte de dérivation à encastrer Quickbox pour installation dans des parois et des plafonds creux Longueur x Largeur x Profondeur: 240 x 140 x 72 mm. en ABS, sans halogène, test au filament chauffant 850°C, testé par VDE, Ouvertures à décrasser Ø 20 mm: 8, Ø 25 mm: 2; Ø 32 mm: 2, pour borne jusqu'à 16mm2 Numéro d'article: 9192-77 / E-No.: 155 112 029
ETIM 40
EC002601
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models