??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Hammer Caster
Description
915M
Bill of material
915M-RB 100
Order Number
Available wheels
Diameter of wheel
mm
Height
mm
Mounting plate
85x85 mm
Pitch of mounting hole
52x52 (62x62) mm
Diameter of mounting hole
8.8 mm
Offset
mm
Radius of turning
mm
V
114 mm
K
8 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей