??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9148-00 - Wandleuchten-Anschlussdose
Stückliste
9148-00
Artikel-Nr.
9148-00
EAN-Code
4013456241503
Bezeichnung
Wandleuchten-Anschlussdose
Detaillierungsgrad
Tiefe
40 mm
Fräsloch Ø
2 x 35 mm
für Plattenstärke
7 - 30 mm
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
1
Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm²
2
Mittenabstand
30 mm
Datenblatt
HTML (Online)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen