??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9148-00 - Wall light connection box
Bill of material
9148-00
Order number
9148-00
EAN code
4013456241503
Designation
Wall light connection box
Level of Details
Tiefe
40 mm
Cut hole Ø
2 x 35 mm
For panel thickness
7 - 30 mm
Conduit entries Ø 20 mm
1
Cable entries 3 x 1.5 mm²
2
Centre distance
30 mm
Data Sheet
HTML (Online)
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей