??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9148-00 - Boîtier de raccordement pour appliques
Nomenclature
9148-00
No art.
9148-00
EAN-Code
4013456241503
Désignation
Boîtier de raccordement pour appliques
level of detail
Profondeur
40 mm
Ø du trou fraisé
2 x 35 mm
Pour épaisseurs de parois
7 - 30 mm
Ouverture à décrasser Ø 20 mm
1
Entrées de câbles 3 x 1,5 mm²
2
Entr'axe
30 mm
Fiche technique
HTML (Online)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés