??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kistler
Beschreibung
9119AA1 - Piezo-Mehrkomponenten-Dynamometer," hochempfindlich"
Stückliste
KISTLER Typ 9119AA1
Typ
9119AA1
Messbereich
Fx=-4.00...4.00 Fy=-4.0 ...4.00 Fz=-4.00...4.00 kN
Bauart
Kraftmessplatte / Dynamometer
Anzahl Achsen
3
Messmodus
Direkt
Betriebstemperaturbereich
-20...70 °C
Länge
91.0 mm
Breite
80.0 mm
Höhe
26.0 mm
Genauigkeitsklasse
67 IP
Kabel ist auswechselbar
Ja
Anschluss
Stecker
Materialnummern
000000000018017664
www.kistler.com
Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen