??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9098-77 - Boîte pour appareils aux normes suisses
Nomenclature
9098-77
No art.
9098-77
Désignation
Quickbox 1x1, pour parois creuses, 83x83x65 mm
Niveau de détail
Longueur
83 mm
Largeur
83 mm
Profondeur
65 mm
Ø du trou fraisé
83 mm
Combinaison
1x1
Introductions pour tubes M20:
4 mm
Introductions pour tubes M25:
4 mm
Matériaux
ABS
Propriétés
Halogenfrei
Test de fil incandescent
850°C selon EN 60695-2-11
E-nombre
372630009
Poids net
38.1 g
Volume
0.511 l
EAN-Code
4013456336674
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Quickbox H1 1x1 Pour épaisseur du panneau 7-35mm Longueur x Largeur x Profondeur: 83 x 83 x 65 mm En ABS, sans halogène, Protection incendie 850°C, testé SEV Trou fraisé Ø: 83mm Introductions pour tubes M20: 8x Combinaison: 1x1 Numéro d'article: 9098-77 / E-No.: 372 630 009
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés