??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9098-77.04 - QUICKBOX H1 2x2
Lista materiale
9098-77.04
Art. No.
9098-77.04
E-Numero
372630309
Designazione
Quickbox 2x2, per pareti in cartongesso
Livello di dettaglio
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Quickbox H1 2x2 Per spessore piastra 7-35mm Lunghezza x Larghezza x Profondità: 145 x 145 x 65 mm Di ABS, senza alogeni, Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Foro Ø: 83mm Guide per tubo: 9x M20, 9x M25 Combinazione: 2x2 Numero d' articolo: 9098-77.04 / E-No 372 630 309
Materiale
ABS
Lineamenti
Non-alogeno
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
Combinazione
2x2
ø Buco di trapano
83 mm
Lunghezza
145 mm
Larghezza
145 mm
Profondità
65 mm
Introduzioni per tubi M20:
8 mm
Introduzioni per tubi M25:
8 mm
Peso netto individuale
0.11
Singolo volume
1.26 l
EAN-Code
7611614231686
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD