??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9098-77.04 - QUICKBOX H1 2x2
Stückliste
9098-77.04
Artikel-Nr.
9098-77.04
E-Nummer
372630309
Bezeichnung
Quickbox 2x2, für Hohlwände
Detaillierungsgrad
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Quickbox H1 2x2 Für Plattenstärke 7-35mm Länge x Breite x Tiefe: 145 x 145 x 65 mm Aus ABS, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Fräsloch Ø: 83mm Anzahl Rohreinführungen: 9x M20, 9x M25 Kombination: 2x2 Artikelnummer: 9098-77.04/ E-No 372 630 309
Material
ABS
Eigenschaften
Halogenfrei
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
Kombination
2x2
Fräsloch Ø
83 mm
Länge
145 mm
Breite
145 mm
Tiefe
65 mm
Rohreinführungen M20:
8 mm
Rohreinführungen M25:
8 mm
Einzeln-Nettogewicht
0.11
Einzeln-Volumen
1.26 l
EAN-Code
7611614231686
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen