??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9098-77.03 - QUICKBOX H1 3x1
Nomenclature
9098-77.03
No art.
9098-77.03
E-nombre
372630209
Désignation
Quickbox 3x1, pour parois creuses
level of detail
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Quickbox H1 3x1 Pour épaisseur du panneau 7-35mm Longueur x Largeur x Profondeur: 205 x 83 x 65 mm En ABS, sans halogène, Protection incendie 850°C, testé SEV Trou fraisé Ø: 83mm Introductions pour tubes: 9x M20, 9x M25 Combinaison: 3x1 Numéro d'article: 9098-77.02 / E-No 372 630 209
Matériel
ABS
Traits
Sans halogène
fil incandescent
850°C selon EN 60695-2-11
Résistance au feu
850°C nach EN 60695-2-11
Combinaison
3x1
Ø du trou fraisé
83 mm
Longueur
205 mm
Breite
83 mm
Tiefe
65 mm
Introductions pour tubes M20
9 mm
Entrées pour gaines jusqu'à M25:
9 mm
Poids net
0.186 kg
Volume
1.26 l
EAN-Code
7611614202587
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés