??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9098-77.03 - QUICKBOX H1 3x1
Lista materiale
9098-77.03
Art. No.
9098-77.03
Designazione
Quickbox 3x1, per pareti in cartongesso
Livello di dettaglio
Lunghezza
205 mm
Larghezza
83 mm
Profondità
65 mm
ø Buco di trapano
83 mm
Combinazione
3x1
Introduzioni per tubi M20
9 mm
Introduzioni per tubi M25:
9 mm
Materiale
ABS
Lineamenti
Halogenfrei
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
Resistente al fuoco
850°C nach EN 60695-2-11
E-Numero
372630209
Peso netto individuale
0.186 kg
Singolo volume
1.26 l
EAN-Code
7611614202587
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Quickbox H1 3x1 Per spessore piastra 7-35mm Lunghezza x Larghezza x Profondità: 205 x 83 x 65 mm Di ABS, senza alogeni, Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Foro Ø: 83mm Guide per tubo: 9x M20, 9x M25 Combinazione: 3x1 Numero d' articolo: 9098-77.02 / E-No.: 372 630 209
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD