??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9098-77.03 - QUICKBOX H1 3x1
Nomenclature
9098-77.03
No art.
9098-77.03
Désignation
Quickbox 3x1, pour parois creuses
Niveau de détail
Longueur
205 mm
Largeur
83 mm
Profondeur
65 mm
Ø du trou fraisé
83 mm
Combinaison
3x1
Introductions pour tubes M20
9 mm
Introductions pour tubes M25:
9 mm
Matériaux
ABS
Propriétés
Halogenfrei
Test de fil incandescent
850°C selon EN 60695-2-11
Résistance au feu
850°C nach EN 60695-2-11
E-nombre
372630209
Poids net
0.186 kg
Volume
1.26 l
EAN-Code
7611614202587
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Quickbox H1 3x1 Pour épaisseur du panneau 7-35mm Longueur x Largeur x Profondeur: 205 x 83 x 65 mm En ABS, sans halogène, Protection incendie 850°C, testé SEV Trou fraisé Ø: 83mm Introductions pour tubes: 9x M20, 9x M25 Combinaison: 3x1 Numéro d'article: 9098-77.02 / E-No.: 372 630 209
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели