??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9098-77.03 - QUICKBOX H1 3x1
Stückliste
9098-77.03
Art.-Nr.
9098-77.03
Bezeichnung
Quickbox 3x1, für Hohlwände
Detaillierungsgrad
Länge
205 mm
Breite
83 mm
Tiefe
65 mm
Fräsloch Ø
83 mm
Kombination
3x1
Rohreinführungen M20:
9 mm
Rohreinführungen M25:
9 mm
Material
ABS
Eigenschaften
Halogenfrei
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
Feuerbeständigkeit
850°C nach EN 60695-2-11
E-Nummer
372630209
Einzeln-Nettogewicht
0.186 kg
Einzeln-Volumen
1.26 l
EAN-Code
7611614202587
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Quickbox H1 3x1 Für Plattenstärke 7-35 mm Länge x Breite x Tiefe: 205 x 83 x 65 mm Aus ABS, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Fräsloch Ø: 83mm Anzahl Rohreinführungen: 9x M20, 9x M25 Kombination: 3x1 Artikelnummer: 9098-77.03 / E-No.: 372 630 209
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen