??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9098-77.02 - Scatola combinatione QICKBOX 2x1
Lista materiale
9098-77.02
Art. No.
9098-77.02
Designazione
Quickbox 2x1, per pareti in cartongesso
Livello di dettaglio
Lunghezza
145 mm
Larghezza
83 mm
Profondità
65 mm
ø Buco di trapano
83 mm
Combinazione
2x1
Introduzioni per tubi M20:
6 mm
Introduzioni per tubi M25:
6 mm
Materiale
ABS
Lineamenti
Halogenfrei
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
E-Numero
372630109
Peso netto individuale
0.274 g
Singolo volume
0.91 l
EAN-Code
372630109
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Quickbox H1 2x1 Per spessore piastra 7-35mm Lunghezza x Larghezza x Profondità: 83 x 83 x 65 mm Di ABS, senza alogeni, Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Foro Ø: 83mm Guide per tubo: 6x M20, 6x M25 Combinazione: 2x1 Numero d' articolo: 9098-77.02 / E-No.: 372 630 109
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD