??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9098-77.02 - QUICKBOX KOMBI 2x1
Stückliste
9098-77.02
Artikel-Nr.
9098-77.02
E-Nummer
372630109
Bezeichnung
Quickbox 2x1, für Hohlwände
Detaillierungsgrad
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Quickbox H1 2x1 Für Plattenstärke 7-35mm Länge x Breite x Tiefe: 83 x 83 x 65 mm Aus ABS, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Fräsloch Ø: 83mm Anzahl Rohreinführungen: 6x M20, 6x M25 Kombination: 2x1 Artikelnummer: 9098-77.02 / E-No 372 630 109
Material
ABS
Eigenschaften
Halogenfrei
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
Kombination
2x1
Fräsloch Ø
83 mm
Länge
145 mm
Breite
83 mm
Tiefe
65 mm
Rohreinführungen M20:
6 mm
Rohreinführungen M25:
6 mm
Einzeln-Nettogewicht
0.274 g
Einzeln-Volumen
0.91 l
EAN-Code
372630109
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen