??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9098-77.02 - Boîte combinée 2x1 QUICKBOX
Nomenclature
9098-77.02
No art.
9098-77.02
Désignation
Quickbox 2x1, pour parois creuses
Niveau de détail
Longueur
145 mm
Largeur
83 mm
Profondeur
65 mm
Ø du trou fraisé
83 mm
Combinaison
2x1
Introductions pour tubes M20:
6 mm
Introductions pour tubes M25:
6 mm
Matériaux
ABS
Propriétés
Halogenfrei
Test de fil incandescent
850°C selon EN 60695-2-11
E-nombre
372630109
Poids net
0.274 g
Volume
0.91 l
EAN-Code
372630109
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Quickbox H1 2x1 Pour épaisseur du panneau 7-35mm Longueur x Largeur x Profondeur: 83 x 83 x 65 mm En ABS, sans halogène, Protection incendie 850°C, testé SEV Trou fraisé Ø: 83mm Introductions pour tubes 6x M20, 6x M25 Combinaison: 2x1 Numéro d'article: 9098-77.02 / E-No.: 372 630 109
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés