??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9097-54 - Alu-Butyl Dichtungsmanschette
Lista materiale
9079-54
Art. No.
9079-54
EAN-Code
4013456538306
Designazione
Rohrmanschette Ø 100-110 mm, Alu-Butyl Dichtungsmanschette, für Rohre
Livello di dettaglio
Number of cables/conduits
1 ST
Diameter of cable / pipe
100 - 110 mm
Lunghezza
320 mm
Larghezza
320 mm
Altezza
50 mm
Imballaggio interno
10 ST
Imballaggio di spedizione
4 ST
Prezzo / 100 ST
9380.00
Prezzo gruppo
180
Scheda tecnica
HTML (Online)
Infotext
Alu-Butyl-Dichtungsmanschette zur dauerhaften Abdichtung bei Durchdringungen von Rohren durch Mauerwerk, Beton, Holzwerkstoff u.v.m., Selbstklebende Luftdichtungsmanschette mit Knickschutztülle zum Ausgleich montageseitiger oder bauseitiger Bewegungen, für ein Rohr Ø 25-32 mm, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5, wasserdicht bis 0,02 barTemperaturbeständig von -20° C bis 100° C, UV-beständig, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100,Hersteller/Typ Kaiser 9079-49
ETIM Klasse
EC002328
Klassenname
Zubehör/Ersatzteile für Dose/Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
Art des Zubehörs/Ersatzteils
sonstige
Zubehör
true
Ersatzteil
-
Geeignet für Einbaudose
true
Geeignet für Zentraldose
true
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD