??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9097-53 - Aluminium-butyl sealing sleeve
Bill of material
9079-53
Order number
9079-53
EAN code
4013456538290
Designation
Rohrmanschette Ø 75-90 mm, Alu-Butyl Dichtungsmanschette, für Rohre
Level of Details
Number of cables/conduits
1 ST
Diameter of cable / pipe
75 - 90 mm
Length
230 mm
Breite
230 mm
Höhe
50 mm
Packaging inner
10 ST
Packaging dispatch
4 ST
Price/100 ST
8450.00
Price group
180
Data Sheet
HTML (Online)
Infotext
Alu-Butyl-Dichtungsmanschette zur dauerhaften Abdichtung bei Durchdringungen von Leitungen durch Mauerwerk, Beton, Holzwerkstoff u.v.m., Selbstklebende Luftdichtungsmanschette mit Knickschutztülle zum Ausgleich montageseitiger oder bauseitiger Bewegungen, für zwei Leitungen Ø 8-12 mm, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5, wasserdicht bis 0,02 barTemperaturbeständig von -20° C bis 100° C, UV-beständig, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100,Hersteller/Typ Kaiser 9079-47
ETIM Klasse
EC002328
Klassenname
Zubehör/Ersatzteile für Dose/Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
Art des Zubehörs/Ersatzteils
sonstige
Zubehör
true
Ersatzteil
-
Geeignet für Einbaudose
true
Geeignet für Zentraldose
true
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD