??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9097-47 - Aluminium-butyl sealing sleeve
Bill of material
9079-47
Order number
9079-47
EAN code
4013456537484
Designation
Doppel-Leitungsmanschette Ø 8-11 mm, Alu-Butyl Dichtungsmanschette, für Leitungen
Level of Details
Number of cables/conduits
2 ST
Diameter of cable / pipe
8 - 12 mm
Length
150 mm
Breite
150 mm
Höhe
30 mm
Packaging inner
10 ST
Packaging dispatch
30 ST
Price/100 ST
2490.00
Price group
180
Data Sheet
HTML (Online)
Infotext
Innenraummanschette, Ø 12 – 15 mm (9059-56). Luftdicht:Ja|Installationsart:EnEV Luftdicht|Länge:150 mm|Breite:150 mm|Anwendungsgebiet:Für Leitungsdurchführungen
ETIM Klasse
EC002328
Klassenname
Zubehör/Ersatzteile für Dose/Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
Art des Zubehörs/Ersatzteils
sonstige
Zubehör
true
Ersatzteil
-
Geeignet für Einbaudose
true
Geeignet für Zentraldose
true
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)