??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9089-45 - Vlies-Butyl Dichtungsmanschette
Stückliste
9089-45
Artikel-Nr.
9089-45
EAN-Code
4013456537545
Bezeichnung
Vlies-Butyl Dichtungsmanschette
Detaillierungsgrad
Anzahl Leitungen / Rohre
2 ST
Durchmesser Leitung / Rohr
4 - 8 mm
Länge
150 mm
Breite
150 mm
Höhe
30 mm
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Zur dauerhaft sicheren Abdichtung von Installationsdurchdringungen durch z. B. Mauerwerk, Beton oder Holzwerkstoffe. Die hochelastischen Manschetten sind mit Vlies-Butyl-Klebekragen als Putzträger versehen und bieten höchste Klebekraft. Einige Untergründe müssen mit dem KAISERHaftprimer vorbehandelt werden. · Dauerhaft feuchtigkeitsfest für den Einsatz im Innen- und Außenbereich · Überputzbare Vliesmanschette für den Einsatz in verputzten Wänden und hinter Wärmedämmverbundsystemen · Wasserdichtender Effekt bei nicht drückendem Wasser, z. B. gegen Bodenfeuchtigkeit
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen