??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9079-44 - Alu-Butyl Dichtungsmanschette
Stückliste
9079-44
Artikel-Nr.
9079-44
EAN-Code
4013456537491
Bezeichnung
Alu-Butyl Dichtungsmanschette
Detaillierungsgrad
Anzahl Leitungen / Rohre
1 ST
Durchmesser Leitung / Rohr
4 - 8 mm
Länge
150 mm
Breite
150 mm
Höhe
30 mm
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Zur dauerhaft sicheren Abdichtung von Installationsdurchdringungen durch z. B. Mauerwerk, Beton oder Holzwerkstoffe. Die hochelastischen Manschetten sind mit reißfesten Alu-ButylKlebekragen ausgestattet und bieten höchste Klebekraft. Einige Untergründe müssen mit dem KAISER-Haftprimer vorbehandelt werden. · Dauerhaft feuchtigkeitsfest für den Einsatz im Innen- und Außenbereich · Wasserdichtender Effekt bei nicht drückendem Wasser bis 0,02 bar · Besonders gut geeignet für Abdichtungen im Bereich des Kellersockels · Große Kontaktfläche zu Leitungen und Rohren · Knickschutztülle dichtet auch stark abknickende Leitungen dauerhaft sicher ab · Komplett werkzeuglose Montage · Extrem starke Klebkraft
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen