??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9074-03 - Hohlwand Geräte-Verbindungsdose
Stückliste
9074-03
Art.-Nr.
9074-03
Bezeichnung
Hohlwand, Geräte-Verbindungsdose, Strahlenschutz deutsche Dimension, für bleikaschierte Strahlenschutzwände
Detaillierungsgrad
für Plattenstärke
7 - 40 mm
Tiefe
58.5 mm
Fräsloch Ø
74 mm
Geräteschraubenabstand
60 mm
Leitungseinführungen bis Ø 11.5 mm
2
Verbindungsstutzen pro VPE
3
Bleigleichwert [mm Pb]
2.5
Einzeln-Nettogewicht
444 g
Einzeln-Volumen
0.807 l
EAN-Code
4013456543768
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Geräte-Verbindungsdose für Strahlenschutzwände Zugelassen für den Einbau in bleikaschierte Strahlenschutzwände bis 2,5 mm Pb DIN EN 60670-1 und DIN 49073, aus Kunststoff mit Strahlenschutzfunktion, mit Bleifunktionskomponente Fräsloch 74 mm, auf Kombinationsabstand 71 mm kürzbar, Schraubabstand 60 mm, Einbautiefe 58,5 mm, mit Schrauben, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, in Hohlwand, für Plattenstärken 7-40 mm für max. 2 Leitungseinführungen bis Durchmesser 11,5 mm Hersteller / Typ Kaiser 9074-03
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen