??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
9073-78 - Verbindungsdose Ø 120 mm
Stückliste
9073-78
Art.-Nr.
9073-78
E-Nummer
155114029
Bezeichnung
Hohlwand Verbindungsdose Ø 120 mm, halogenfrei, mit Deckel
Detaillierungsgrad
Infotext
Tiefe
65 mm
Fräsloch Ø
120 mm
für Klemmen bis
4 mm2
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
4
Ausbrechöffnungen Ø 25 mm
2
Einzeln-Nettogewicht
45.1 g
Einzeln-Volumen
1.09 l
EAN-Code
4013456221314
ETIM 40
EC002601
Datenblatt
HTML (Online)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen