??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9073-78 - Verbindungsdose Ø 120 mm halogenfrei
Stückliste
9073-78
Artikel-Nr.
9073-78
E-Nummer
155114029
Bezeichnung
Hohlwand Verbindungsdose Ø 120 mm, halogenfrei, mit Deckel
Detaillierungsgrad
Infotext
UP-Abzweigdose Quickbox für Installation in Hohlwände und Hohldecken Fräsloch Ø: 120 mm, Tiefe: 65 mm. Aus ABS, halogenfrei, GDP 850°C, VDE geprüft, Ausbrechöffnungen Ø 20 mm: 4, Ø 25 mm: 2 Artikelnummer: 9073-78 / E-No 155 114 029
Tiefe
65 mm
Fräsloch Ø
120 mm
für Klemmen bis
4 mm2
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
4
Ausbrechöffnungen Ø 25 mm
2
Einzeln-Nettogewicht
45.1 g
Einzeln-Volumen
1.09 l
EAN-Code
4013456221314
ETIM 40
EC002601
Datenblatt
HTML (Online)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen