??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9073-01 - Verbindungsdose Ø 120 mm
Stückliste
9073-01
Artikel-Nr.
9073-01
EAN-Code
4013456221017
Bezeichnung
Verbindungsdose Ø 120 mm
Detaillierungsgrad
Tiefe
65 mm
Fräsloch Ø
120 mm
für Klemmen bis
5 mm2
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
4 mm2
Ausbrechöffnungen Ø 25 mm
2 mm2
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus. · Als zentrale Verbindungskästen bei sternförmiger Leitungsverlegung · Einfaches Umverdrahten bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten · Mit Trennwänden für die sichere Stromkreistrennung · Passgenaues Erstellen von Wandöffnungen durch mitgelieferte Bohrschablone · Abschlussdeckel mit Schraubbefestigung für die VDE-gerechte Installation
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen