??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
9069-94 - Hohlwand Electronic-Dose
Stückliste
9069-94
Art.-Nr.
9069-94
Bezeichnung
Hohlwand Electronic-Dose, Schallschutz
Detaillierungsgrad
für Plattenstärke
7 - 40 mm
Tiefe
70 mm
Fräsloch Ø
2 x 74 mm
Mittenabstand
71 mm
Rohreinführungen für DIN EN Rohr bis Ø 25 mm
4
Leitungseinführungen bis Ø 13.5 mm
4
Einzeln-Nettogewicht
165.5 g
Einzeln-Volumen
2.131 l
EAN-Code
4013456537088
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen