??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
9069-77 - Paroi creuse boîte d'encastrement
Nomenclature
9069-77
No art.
9069-77
Désignation
Paroi creuse boîte d'encastrement, acoustique, sans halogène
level of detail
Depth
54.5 mm
Cut hole Ø
74 mm
For panel thickness
7 - 40 mm
Fixing screw spacing
60 mm
Cable entries of up to Ø 11.5 mm
4
Support connectors for each package
5
Poids net
69.1 g
Volume
0.54 l
EAN-Code
4013456536227
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
ETIM 40
EC002601
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés