??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9069-77 - Hohlwand Geräte-Verbindungsdose
Stückliste
9069-77
Art.-Nr.
9069-77
Bezeichnung
Hohlwand Geräte-Verbindungsdose, Schallschutz, halogenfrei
Detaillierungsgrad
Tiefe
54.5 mm
Fräsloch Ø
74 mm
für Plattenstärke
7 - 40 mm
Geräteschraubenabstand
60 mm
Leitungseinführungen bis Ø 11.5 mm
4
Verbindungsstutzen pro VPE
5
Einzeln-Nettogewicht
69.1 g
Einzeln-Volumen
0.54 l
EAN-Code
4013456536227
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Geräte-Verbindungsdose Schallschutz, 54,5 mm hoch, halogenfrei (9069-77) Gerätedose-Verbindungsdose für Wände mit erhöhter Schallschutzanforderung Für Schallschutzwände bis 77 dB DIN EN 60670-1 und DIN 49073, aus Kunststoff mit Schallschutz-Ummantelung Fräsloch 74 mm auf Kombinationsabstand 71 mm kürzbar, Schraubabstand 60 mm, Einbautiefe 54,5 mm, mit Schrauben, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, in Hohlwand, für Plattenstärken 7-40 mm für max. 4 Leitungseinführungen bis Durchmesser 11,5 mm Hersteller/Typ Kaiser 9069-77 Einheit: St
ETIM 40
EC002601
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen