??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
9069-77 - Hohlwand Geräte-Verbindungsdose
Stückliste
9069-77
Art.-Nr.
9069-77
Bezeichnung
Hohlwand Geräte-Verbindungsdose, Schallschutz, halogenfrei
Detaillierungsgrad
Tiefe
54.5 mm
Fräsloch Ø
74 mm
für Plattenstärke
7 - 40 mm
Geräteschraubenabstand
60 mm
Leitungseinführungen bis Ø 11.5 mm
4
Verbindungsstutzen pro VPE
5
Einzeln-Nettogewicht
69.1 g
Einzeln-Volumen
0.54 l
EAN-Code
4013456536227
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
ETIM 40
EC002601
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen