??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9069-76 - Geräte-Verbindungsdose Schallschutz 68 halogenfrei
Stückliste
9069-76
Art.-Nr.
9069-76
Bezeichnung
Hohlwand, Geräte-Verbindungsdose, Schallschutz, Ø 68 mm, halogenfrei
Detaillierungsgrad
Tiefe
61 mm
Fräsloch Ø
68 mm
für Plattenstärke bis
40 mm
Leitungseinführungen bis Ø 11.5 mm
6
Rohreinführungen bis M25
2
Verbindungsstutzen pro VPE
5
Einzeln-Nettogewicht
35 g
Einzeln-Volumen
0.525 l
EAN-Code
4013456547957
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Hohlwand Geräte-Verbindungsdose aus Kunststoff nach DIN VDE 0606-1 und DIN 49073, mit schallabsorbierender Haptik sowie zusätzlicher Außenkomponente im Dosenbodenbereich und Geräteschrauben, Geräteschraubenabstand 60 mm, für Schallschutzwände bis 69 dB Schutzart IP 30 gemäß DIN EN 60529, Tiefe 61 mm, halogenfrei, Kombinierbar bis 5-fach Kombinationen untereinander und mit Gerätedose Schallschutz 68, je 3 Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm² sowie 3 Leitungseinführungen 5 x 1,5 mm² und 3 x 2,5 mm² und für Kommunikationsleitungen, 2 Rohreinführungen bis M25, für Plattenstärken bis 40 mm, Fräsloch Ø 68 mm, Hersteller/Typ Kaiser 9069-76
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen