??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
9069-75 - Hohlwand, Gerätedose
Stückliste
9069-75
Art.-Nr.
9069-75
Bezeichnung
Hohlwand, Gerätedose, Schallschutz, Ø 68 mm, halogenfrei
Detaillierungsgrad
Tiefe
49 mm
Fräsloch Ø
68 mm
für Plattenstärke bis
40 mm
Leitungseinführungen bis Ø 11.5 mm
4
Rohreinführungen bis M25
2
Verbindungsstutzen pro VPE
5
Einzeln-Nettogewicht
32.5 g
Einzeln-Volumen
0.449 l
EAN-Code
4013456547933
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen