??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9069-74 - Schallschutz Electronic-Dose halogenfrei
Stückliste
9069-74
Art.-Nr.
9069-74
Bezeichnung
Hohlwand Electronic-Dose, Schallschutz, halogenfrei
Detaillierungsgrad
für Plattenstärke
7 - 40 mm
Tiefe
70 mm
Fräsloch Ø
2 x 74 mm
Mittenabstand
71 mm
Rohreinführungen für DIN EN Rohr bis Ø 25 mm
4
Leitungseinführungen bis Ø 13.5 mm
4
Einzeln-Nettogewicht
151.8 g
Einzeln-Volumen
2.131 l
EAN-Code
4013456537217
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Electronic-Dose für Wände mit erhöhter Schallschutzanforderung DIN EN 60670-1 und DIN 49073, aus Kunststoff mit Schallschutz-Ummantelung, für Schallschutzwände bis 78 dB mit seitlichem Klemmraum für Geräteeinsätze und elektronische Komponenten, Tiefe 70 mm, Fräsloch 2x74 mm, Mittenabstand 71 mm, 6 Markierungen für DIN EN Rohr bis Ø 25 mm, Leitungseinführungen bis Ø 11,5 mm, Schraubabstand 60 mm, mit Schrauben, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, in Hohlwand kombinierbar untereinander sowie mit Geräte-Verbindungsdose Schallschutz, auch als Doppeldose verwendbar Hersteller/ Typ Kaiser 9069-74
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen