??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
9069-74 - Paroi creuse boîte électronique
Nomenclature
9069-74
No art.
9069-74
Désignation
Paroi creuse boîte électronique, acoustique, sans halogène
level of detail
For panel thickness
7 - 40 mm
Depth
70 mm
Cut hole Ø
2 x 74 mm
Centre distance
71 mm
Conduit entries for DIN EN conduits up to Ø 25 mm
4
Cable entries up to Ø 13.5 mm
4
Poids net
151.8 g
Volume
2.131 l
EAN-Code
4013456537217
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés