??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
9069-04 - Paroi creuse, bte. d'encastrement
Nomenclature
9069-04
No art.
9069-04
Désignation
Paroi creuse, bte. d'encastrement, Acoustique, Ø 68 mm
level of detail
Depth
61 mm
Cut hole Ø
68 mm
For panel thicknesses up to
40 mm
Cable entries of up to Ø 11.5 mm
6
Entrées pour gaines jusqu'à M25
2
Support connectors for each package
5
Poids net
34 g
Volume
0.525 l
EAN-Code
4013456547940
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés