??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9068-76 - Geräte-Verbindungsdose für dünne Beplankungen
Stückliste
9068-76
Artikel-Nr.
9068-76
EAN-Code
4013456222564
Bezeichnung
Geräte-Verbindungsdose für dünne Beplankungen
Detaillierungsgrad
Tiefe
61 mm
Fräsloch Ø
68 mm
für Plattenstärke
0.5 - 40 mm
Geräteschrauben
2
Rohreinführungen Ø 20 mm
4
Leitungseinführungen 3 x 1.5 mm²
4
Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm²
2
Leitungseinführungen für Kleinspannungen
2
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Die neuen KAISER Hohlwand Installationsdosen mit bewährter Laschen-Befestigungstechnik und verbesserten Produktmerkmalen. Eine praxisgerechte Bauform und eine gezielte Auswahl an Leitungs- und Rohreinführungen ermöglichen eine Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten. Zusätzliche Dosen für Sonderanwendungen wie den Einbau in dünn beplankte Wände oder Wände aus Massivholz runden das vielfältige Sortiment ab. Die VDE Zertifizierung dokumentiert dabei den hohen Qualitätsanspruch.· Dauerhaft sichere Befestigung durch Laschenschrauben· Ausbrechbare Einführungen für Leitungen und Rohre· Kombinierbar und Durchverdrahtung mittels Verbindungsstutzen· Gerätebefestigung mittels vormontierten Geräteschrauben
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen