??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9064-78 - O-range® one-gang junction box
Nomenclature
9064-78
No art.
9064-78
EAN-Code
4013456548275
Désignation
O-range® one-gang junction box
level of detail
Pour épaisseurs de parois
7 - 40 mm
Profondeur
62 mm
Ø du trou fraisé
68 mm
Vis de l'appareil +/-
2
Ø 20 / 25 mm combination entries
2
Conduit entries Ø 20 mm
1 mm
Entrée de câble 5 x 2,5 mm² ou 7 x 1,5 mm²
1
Entrée de câble 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm²
3
Entrées de câbles 3 x 1,5 mm²
3
Entrées de câbles à très basse tension
2
Manchon de raccord par emb.
7
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
The new KAISER cavity wall installation boxes with proven mounting lug technology and improved product features. A practical design and a large selection of cable and conduit entries allow a large number of applications. Additional boxes for installation in thinly boarded walls or solid wood walls complete the wide range. VDE certification documents the high level of quality. · Screws ensure permanent fixing· Entries can be broken out for cables and conduits· Combinable and through-wiring by using support connectors· Fixing of devices by means of pre-mounted device screws
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés