??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9063-88 - Abgeschirmte Gerätedose
Stückliste
9063-88
Artikel-Nr.
9063-88
EAN-Code
4013456220812
Bezeichnung
Abgeschirmte Gerätedose
Detaillierungsgrad
Tiefe
47 mm
Fräsloch Ø
68 mm
für Plattenstärke
7 - 40 mm
Geräteschrauben
2
Rohreinführungen Ø 20 mm
2 mm
Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm²
2
Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm²
2
Leitungseinführungen für Kleinspannungen
2
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Abgeschirmte Geräte-Verbindungsdose für die Hohlwand-Installation. Die leitfähige Beschichtung als Störschutz mindert Aus- und Einstrahlung von Störquellen mit überwiegend elektrischem Wechselfeld.· Für die baubiologische Elektro-Installation, biologische Bauweise· Mit Abschirmung und Potentialableitung· Funktionserder darf nur am Funktions-Potentialausgleich angeschlossen werden, nicht am Schutzleiter (PE-Leiter)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen