??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9063-50 - Luminaire connection box
Bill of material
9063-50
Order number
9063-50
EAN-Code
4013456241305
Type
Luminaire connection box
Level of Details
Depth
47 mm
Cut hole Ø
68 mm
For panel thickness
7 - 40 mm
Conduit entries Ø 20 mm
2 mm
Cable entries 3 x 1.5 mm²
2
Cable entries 3 x 2.5 mm² or 5 x 1.5 mm²
2
Dispatch
10
Data Sheet
HTML (Online)
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей